Meny Sök

Koniska lock och pluggar - Kraftiga

I lager

Kraftiga koniska lock och pluggar skyddar både gängade och ogängade rörledningar och portar. Har en tjockare vägg och en tätningsring, vilket ger mer skydd och motståndskraft mot skador än den vanliga versionen. Används för applikationer inom maskiner, fordon och industri.Skydda gängade och icke-gängade rör, portar och åtkomstpunkter från skador, damm och skräp under förvaring och transport.De har en extra kraftig vägg och en konisk tätningsring för maximalt skydd.Används för tillämpningar inom maskiner, fordon och industri. Material: LDPE Färg: Vit, Röd Serienummer: SR1003

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
22 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 D d2 d3 d4 h Typ Köp
1,2754 kr - 2,6783 kr 12600 I lager
11.1 mm
16.4 mm
12.7 mm
8.9 mm
10.7 mm
11.1 mm
2
7,7559 kr - 16,2875 kr 180 I lager
49 mm
59.7 mm
51 mm
46.1 mm
48.1 mm
19.1 mm
3
6,0898 kr - 12,7887 kr 4797 I lager
20.8 mm
28.4 mm
22.8 mm
18 mm
20.4 mm
16.2 mm
2
4,0646 kr - 8,5358 kr 720 I lager
51.8 mm
62.7 mm
54.1 mm
49.4 mm
51.9 mm
19.1 mm
3
8,9049 kr - 18,7004 kr 2900 I lager
39.6 mm
47.6 mm
41.6 mm
36.6 mm
39.2 mm
19.1 mm
3
5,6446 kr - 11,8536 kr 1960 I lager
45.9 mm
56.8 mm
47.7 mm
42.4 mm
45 mm
19.1 mm
3
1,2352 kr - 2,5939 kr 12450 I lager
8.1 mm
14.3 mm
9.9 mm
5.4 mm
7.2 mm
11.1 mm
1
5,6446 kr - 11,8536 kr 1311 I lager
35 mm
43 mm
36.6 mm
31.4 mm
34.1 mm
19.1 mm
3
6,0755 kr - 12,7585 kr 450 I lager
30.6 mm
38.9 mm
34.4 mm
29.2 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
5,3286 kr - 11,1901 kr 2900 I lager
38.3 mm
46.2 mm
40.1 mm
34.2 mm
37.2 mm
19.1 mm
3
5,5297 kr - 11,6123 kr 1920 I lager
43.9 mm
54 mm
46.1 mm
41.7 mm
43.7 mm
19.1 mm
3
1,2452 kr - 2,615 kr Fråga angående leveranstidhär
19.5 mm
26.5 mm
21.6 mm
15.5 mm
18.8 mm
15.9 mm
2
1,0843 kr - 2,2772 kr 1500 I lager
7.4 mm
13.5 mm
8.3 mm
5.5 mm
6.4 mm
9.5 mm
1
6,5494 kr - 13,7538 kr 800 I lager
27.8 mm
34.5 mm
29 mm
23.4 mm
26.6 mm
16.0 mm
3
5,2711 kr - 11,0694 kr 11880 I lager
50 mm
60.9 mm
51.7 mm
46 mm
49.5 mm
19.1 mm
3
5,0126 kr - 10,5265 kr 3000 I lager
36.8 mm
44 mm
38.7 mm
34.1 mm
36.1 mm
19.1 mm
3
6,018 kr - 12,6378 kr 258 I lager
42.7 mm
50.8 mm
44.5 mm
39.2 mm
41.7 mm
19.1 mm
3
1,3185 kr - 2,7688 kr 26630 I lager
16.7 mm
23.4 mm
19.2 mm
13.7 mm
16.8 mm
16.5 mm
2
7,8277 kr - 16,4383 kr Fråga angående leveranstidhär
33.1 mm
41.3 mm
35.2 mm
30.6 mm
32.6 mm
19.1 mm
3
7,4256 kr - 15,5937 kr 1610 I lager
47.4 mm
57.6 mm
48.8 mm
43.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
3
  • av 2
Lock och plugg, koniska LDPE 11.09 mm 12.72 mm Röd

10155301

Prisintervall
2,6783 kr - 1,2754 kr

Lagernivåer
12600 I lager
Egenskaper
  • D
    16.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.7 mm
  • d3
    8.9 mm
  • d4
    10.7 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 48.97 mm 50.97 mm Röd

10155455

Prisintervall
16,2875 kr - 7,7559 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • D
    59.7 mm
  • d1
    49 mm
  • d2
    51 mm
  • d3
    46.1 mm
  • d4
    48.1 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 20.8 mm 22.8 mm Vit

10159835

Prisintervall
12,7887 kr - 6,0898 kr

Lagernivåer
4797 I lager
Egenskaper
  • D
    28.4 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • d3
    18 mm
  • d4
    20.4 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 51.82 mm 54.1 mm Röd

10155479

Prisintervall
8,5358 kr - 4,0646 kr

Lagernivåer
720 I lager
Egenskaper
  • D
    62.7 mm
  • d1
    51.8 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    49.4 mm
  • d4
    51.9 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 39.62 mm 41.55 mm Röd

10155394

Prisintervall
18,7004 kr - 8,9049 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    41.6 mm
  • d3
    36.6 mm
  • d4
    39.2 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 45.92 mm 47.67 mm Röd

10155431

Prisintervall
11,8536 kr - 5,6446 kr

Lagernivåer
1960 I lager
Egenskaper
  • D
    56.8 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    47.7 mm
  • d3
    42.4 mm
  • d4
    45 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 8.12 mm 9.88 mm Röd

10155295

Prisintervall
2,5939 kr - 1,2352 kr

Lagernivåer
12450 I lager
Egenskaper
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    9.9 mm
  • d3
    5.4 mm
  • d4
    7.2 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 34.95 mm 36.6 mm Röd

10155363

Prisintervall
11,8536 kr - 5,6446 kr

Lagernivåer
1311 I lager
Egenskaper
  • D
    43 mm
  • d1
    35 mm
  • d2
    36.6 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    34.1 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 30.63 mm 34.39 mm Röd

10155349

Prisintervall
12,7585 kr - 6,0755 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • D
    38.9 mm
  • d1
    30.6 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.2 mm
  • d4
    30.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 38.25 mm 40.06 mm Röd

10155387

Prisintervall
11,1901 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • D
    46.2 mm
  • d1
    38.3 mm
  • d2
    40.1 mm
  • d3
    34.2 mm
  • d4
    37.2 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 43.94 mm 46.1 mm Röd

10155424

Prisintervall
11,6123 kr - 5,5297 kr

Lagernivåer
1920 I lager
Egenskaper
  • D
    54 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    46.1 mm
  • d3
    41.7 mm
  • d4
    43.7 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 19.45 mm 21.61 mm Röd

10155325

Prisintervall
2,615 kr - 1,2452 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    21.6 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    18.8 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 7.42 mm 8.26 mm Röd

10155288

Prisintervall
2,2772 kr - 1,0843 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.4 mm
  • d2
    8.3 mm
  • d3
    5.5 mm
  • d4
    6.4 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 27.78 mm 28.95 mm Röd

10155332

Prisintervall
13,7538 kr - 6,5494 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • D
    34.5 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    29 mm
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 50.03 mm 51.73 mm Röd

10155462

Prisintervall
11,0694 kr - 5,2711 kr

Lagernivåer
11880 I lager
Egenskaper
  • D
    60.9 mm
  • d1
    50 mm
  • d2
    51.7 mm
  • d3
    46 mm
  • d4
    49.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 36.8 mm 38.65 mm Röd

10155370

Prisintervall
10,5265 kr - 5,0126 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    44 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    34.1 mm
  • d4
    36.1 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 42.72 mm 44.52 mm Röd

10155417

Prisintervall
12,6378 kr - 6,018 kr

Lagernivåer
258 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • d1
    42.7 mm
  • d2
    44.5 mm
  • d3
    39.2 mm
  • d4
    41.7 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 16.71 mm 19.22 mm Röd

10155318

Prisintervall
2,7688 kr - 1,3185 kr

Lagernivåer
26630 I lager
Egenskaper
  • D
    23.4 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.2 mm
  • d3
    13.7 mm
  • d4
    16.8 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 33.15 mm 35.18 mm Röd

10155356

Prisintervall
16,4383 kr - 7,8277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    41.3 mm
  • d1
    33.1 mm
  • d2
    35.2 mm
  • d3
    30.6 mm
  • d4
    32.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 47.37 mm 48.79 mm Röd

10155448

Prisintervall
15,5937 kr - 7,4256 kr

Lagernivåer
1610 I lager
Egenskaper
  • D
    57.6 mm
  • d1
    47.4 mm
  • d2
    48.8 mm
  • d3
    43.5 mm
  • d4
    46.2 mm