V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(29 sady výrobkov)
Tento rad zatlačovacích uzáverov je navrhnutý pre pripojenie Banjo Union. Poskytujú ochranný obal počas skladovania, prepravy a testovania. Toto pomáha predchádzať vstupu kontaminantov a zvyškov tekutín, ktoré by mohli unikať a poškodiť hlavný komponent. Konektor Banjo Union chráni banjo pripojenie pri inštalácii z hydraulickej hadice, ktorá ho spája s kvapalinovým vedením.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTOPCR
Navrhnuté na ochranu vyvýšenej plochy príruby pred nečistotami, vlhkosťou, farbou a pieskovaním počas výroby, manipulácie a prepravy. Poskytuje tesné uchytenie pre pohodlnú ochranu súčiastok a je jednoduché na inštaláciu a odstránenie. Rozsah zahŕňa rôzne nominálne priemery.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCXFRPCR
Dko zátky s uškom sú navrhnuté tak, aby chránili kompresné spojky DKO pred poškodením a kontamináciou počas prepravy, skladovania a spracovania. Ich robustná konštrukcia zabezpečuje spoľahlivý výkon, aj v náročných podmienkach. Tesniaci systém odolný voči úniku a bezpečné spojenie účinne zabraňujú úniku alebo strate kvapaliny, čím znižujú riziko poškodenia zariadenia, straty produktivity a problémov s bezpečnosťou. Flexibilný koniec sa tesne prispôsobuje DKO otočnej matke, zatiaľ čo bočný úchyt umožňuje jednoduché odstránenie. Tieto konektory sa bežne používajú v automobilovom, výrobnom a strojárskom priemysle.
Flexibilný koniec sa tesne prispôsobuje otočnej matke DKO, zatiaľ čo bočný úchyt umožňuje jednoduché odstránenie. Tieto konektory sa bežne používajú v automobilovom, výrobnom a strojárskom priemysle.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTSFL2PCR
Táto séria okrúhlých zátok do profilov a rúrok sa vyznačuje klenutým dizajnom hlavy, ktorý je ideálny pre aplikácie, kde je dôležitý vzhľad. Hladký povrch poskytuje atraktívne riešenie pre nábytok aj priemyselné využitie. Chránia konce okrúhlych rúr pred poveternostnými vplyvmi a ostrými hranami. Tieto vložky slúžia ako tlmiče nárazov a ochranné kryty. Opotrebovanie a poškodenie sa znižuje zabránením vstupu nečistôt, vlhkosti a nečistôt do okrúhleho profilového potrubia.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILTTPCR
Krytky s tupým zvarom SAE poskytujú účinnú ochranu pre SAE J518-61 príruby. Špeciálne navrhnuté na ochranu povrchov rozdelených prírubových spojok pred poškodením, kontamináciou a vlhkosťou počas skladovania, manipulácie a prepravy.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCALSAEPCR
Kryty rýchlospojok Quick Fit sú navrhnuté na ochranu mužských rýchlospojovacích konektorov, ktoré spĺňajú normy SAE. Používa sa v hydraulických aplikáciách na ochranu komponentov pred prachom, vlhkosťou, nárazovým poškodením a zvyškami únikov kvapalín, ktoré by mohli ovplyvniť hydraulický systém počas výroby, testovania, skladovania a prepravy. Obsahuje dlhú stredovú záložku, ktorá umožňuje jednoduché odstránenie so silným uchopením, čo je obzvlášť dôležité pre aplikácie s kvapalinami.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRQCFPCR
Plastové kryty potrubia poskytujú účinnú ochranu rúrok a rúr. Tieto zatlačacie uzávery sú navrhnuté tak, aby zabránili kontaminantom, ako sú špina, vlhkosť a korózia počas skladovania, prepravy a výrobných procesov. Jednoducho sa nasadzujú a môžu byť odstránené buď automatizovaným zariadením, alebo ručne. Obsahuje tlakový otvor, ktorý umožňuje uvoľnenie tlaku v závislosti od atmosférických podmienok miesta manipulácie.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTXTPEPCR
Štandardné kužeľové viečka a zátky sú navrhnuté tak, aby fungovali ako viečka aj zátky. Môžu prispôsobiť viac ako 140 veľkostí vďaka svojmu zúženému tvaru. Bežne sa používa na ochranu pred poškodením, špinou, vlhkosťou a inými korozívnymi chemikáliami počas skladovania a prepravy. Sú široko použiteľné v rôznych odvetviach. Jednoduché na inštaláciu a odstránenie, poskytujú nákladovo efektívne riešenie.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTCPCR
Kužeľové zástrčky s prstencový úchyt sú navrhnuté pre jednoduché odstránenie a inštaláciu. Vlastnosti zahŕňajú zúžený profil pre zvýšenú všestrannosť. Poskytujú ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a koróziou. Obsahuje robustný prstencový úchyt pre lepšiu manipuláciu pri odpájaní zástrčky. Prsteň tiež poskytuje ochranu steny, keď je plne nainštalovaný.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTCFPCR
Vložky sa používajú ako viacúčelové ochranné komponenty. Počas poslednej fázy projektu, keď je potrebná významná ochrana proti nárazom, je táto zabezpečená hrúbkou hlavy vložky trubice. Hlavnou funkciou je zabrániť vstupu kontaminantov, ako sú špina, prach a vlhkosť. Taktiež chráni pred ostrými hranami vytvorenými rezmi. Jednoducho vložené ručne alebo pomocou kladiva, pre rýchlu montáž. Bežne sa používa v aplikáciách formovania kovových rúr pre priemyselný nábytok, špecializované vozidlá, dopravné značky a prvky pre stavebníctvo.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILRPCR
Okrúhle zátky do profilov a rúrok sú navrhnuté tak, aby zlepšili estetický vzhľad pre aplikácie vrátane priemyselného nábytku, vitrín a špecializovaných vozidiel. Jeho primárnym účelom je chrániť pred kontaminantmi, ako sú špina, prach, vlhkosť a korózia.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILTBPCR
Okrúhle vložky sa používajú ako viacúčelové ochranné komponenty. Počas poslednej fázy projektu, keď je potrebná významná ochrana proti nárazom, je táto zabezpečená hrúbkou hlavy vložky trubice. Hlavnou funkciou je zabrániť vstupu kontaminantov, ako sú špina, prach a vlhkosť. Taktiež chráni pred ostrými hranami vytvorenými rezmi. Jednoducho vložené ručne alebo pomocou kladiva, pre rýchlu montáž. Bežne sa používa v aplikáciách formovania kovových rúr pre priemyselný nábytok, špecializované vozidlá, dopravné značky a prvky pre stavebníctvo.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILTPCR
Populárna séria súbežných ochranných zátok s dizajnom pútka. Navrhnuté na účinnú ochranu počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Tieto zástrčky majú integrovanú záložku, ktorá umožňuje rýchle a beznámažné odstránenie bez potreby ďalších nástrojov.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTLLPCR
Rebrované koncovky rúrok sú určené na bezpečné utesnenie koncov rúr a rúrok. S funkčným dizajnom na zasunutie je ich zástrčka vybavená vnútornými rebrami, ktoré zabezpečujú silné trenie proti vnútornému priemeru pripojenej rúry. Týmto sa účinne zabraňuje vstupu nečistôt.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRILUPCR
Zátky na široké flanše s rebrovaným povrchom účinne chránia vnútornú stenu potrubia a spojky profilov pred kontaminantmi, ako sú špina, prach a korózia. Vlastnosti zatlačením navrhnutého konektora zahŕňajú široké rebrá, ktoré sa tesne prispôsobujú aplikovaním jemného tlaku proti vnútornému povrchu a umožňujú prispôsobiť sa širšiemu rozsahu hrúbok stien.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILUHPCR
Kryty potrubia sú lacný ochranný kryt s vysoko kvalitným povrchom, ktorý je ideálny pre rúry a potrubia. Tieto zatlačacie uzávery sú navrhnuté tak, aby zabránili kontaminantom, ako sú špina, vlhkosť a korózia počas skladovania, prepravy a výrobných procesov. Jednoducho sa nasadzujú a môžu byť odstránené buď automatizovaným zariadením, alebo ručne.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTXTPCR
Rebrované krytky s úchopom sú navrhnuté tak, aby chránili rôzne čapy. Zabezpečujú bezpečnosť a vylepšený úchop pre bezpečné manipulovanie. Vnútorné rebrovanie zabezpečujú bezpečné uchytenie a sú flexibilné, aby sa prispôsobili rôznym priemerom, pričom používajú jednu súčiastku. Tieto kryty zabraňujú hrdzaveniu a korózii, pričom chránia matice pred opotrebovaním. Jednoduchá montáž a demontáž. Sú vhodné na rôzne aplikácie, vrátane výroby, zábradlí, plotov a nábytku.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCA2PCR
Uzávery odtrhávacích pútok poskytujú rýchle nasadzovanie a rýchle uvoľnenie vďaka dizajnu odtrhávacej pútka. Účinne chráni súčasti pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a inými formami kontaminácie. Vhodné pre rôzne aplikácie vrátane hydraulických rúr a potrubí, hydraulické prvky a všeobecnej ochrany koncov rúr. Sú vynikajúcou voľbou pre špecializovaný automobilový priemysel a ďalšie výrobné sektory.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTLSPCR
Populárna séria súbežné ochranné zátky ktoré poskytujú širokú škálu ochrany počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Zatlačením konektor môže byť ľahko odstránený pomocou jeho príruby, ktorá poskytuje účinný úchop.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTPCR
Uzatváracie krytky s čelným tesniacim o-krúžkom sú špeciálne navrhnuté na ochranu kolíkov elektromagnetických ventilov. Ľahko prispôsobiteľný uzáver zasúva kolíky do tvarovanej hrany vo vnútri.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCFSTPCR
Chrániče celého čela príruby majú jednoduchý zasúvací dizajn. Vyznačujú sa flexibilnými plutvami, ktoré zabezpečujú tesné usadenie v otvore, zakaždým. Na montáž nevyžaduje žiadne upevňovacie prvky.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCXFPCR
Zatlačením koncová zátka poskytuje všeobecnú ochranu pre metrické, BSP a závit unf pred kontaminantmi, ako sú špina, prach a vlhkosť. Dizajn s tlakovým uchytením umožňuje jednoduchú, manuálnu aplikáciu, pričom zabezpečuje bezpečné uchytenie. Ideálne pre rôzne aplikácie v oblasti výroby, skladovania a počas prepravy komponentov. Táto séria je ekonomickou alternatívou k závitovému profilu.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCFBPCR
Zátky Collar majú samorezný dizajn pre jednoduchú inštaláciu. S charakteristickými hrubými múrmi sú mimoriadne odolné a rezistentné voči uvoľneniu, čo zabezpečuje bezpečné spojenie. Tieto zástrčky chránia pred prachom, nečistotami a inými vonkajšími prvkami. Toto ich robí ideálnymi na pieskovanie, ako aj na aplikácie v stavebnom a automobilovom priemysle. Sú navrhnuté s vrúbkovanou hlavou pre jednoduché odstránenie po povrchovej úprave.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTAUPCR
Zátky na konce trubíc sú navrhnuté tak, aby tesne uzatvárali konce kartónových trubíc a zabraňovali kontaminácii, vlhkosti a poškodeniu. S dizajnom so zatlačením sú ľahko vložiteľné a vyberateľné. Poskytuje dobré pokrytie hrúbky stien poštových rúr. Dostupné v rôznych veľkostiach a dizajnoch, aby vyhovovali rôznym rozmerom rúr alebo potrubí, pričom poskytujú presné a bezpečné tesnenie.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTFRPCR
Zátky s bočným úchytom majú kužeľovitý dizajn, ktorý poskytuje účinnú všeobecnú ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas výroby, skladovania a prepravy. Kónický tvar z neho robí ekonomické riešenie, ktoré sa hodí do rôznych rozmerov. Dizajn so zatlačením a s úchytom umožňuje jednoduché a rýchle odstránenie, keď je spojenie tesné.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTCL2PCR
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku