Chrániče celého čela príruby majú jednoduchý zasúvací dizajn. Vyznačujú sa flexibilnými plutvami, ktoré zabezpečujú tesné usadenie v otvore, zakaždým. Na montáž nevyžaduje žiadne upevňovacie prvky.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCXFPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Dimensiunea nominală a conductei | D | A | H | DIN | h | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1984 € - 0,441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
3/8"
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 10
|
|
||
| 1,0699 € - 1,1888 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.087 in
53.0 mm
|
2 1/2"
|
2.854 in
72.5 mm
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 65
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 2,1728 € - 2,4142 € | 850 Na sklade |
|
6"
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 150
|
|
||
| 0,2439 € - 0,5422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.335 in
8.5 mm
|
1/2"
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3348 € - 0,7442 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 25
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4159 € - 0,4622 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
1 1/4"
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 32
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4972 € - 0,7735 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
1 1/2"
|
1.791 in
45.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 40
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,289 € - 0,6424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
3/4"
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 20
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5915 € - 0,6573 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
2"
|
2.224 in
56.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 50
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3569 € - 1,5077 € | 1395 Na sklade |
|
4"
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 100
|
|
||
| 1,2134 € - 2,6965 € | 1575 Na sklade |
|
3"
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80
|
|
||
| 5,3562 € - 5,9514 € | 462 Na sklade |
|
10"
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 250
|
|
||
| 1,5285 € - 1,6984 € | 1085 Na sklade |
|
5"
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 125
|
|
||
| 6,6953 € - 14,8785 € | 400 Na sklade |
|
12"
|
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 300
|
|
||
| 3,2592 € - 3,6213 € | 592 Na sklade |
|
8"
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 200
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku