Zatlačením koncová zátka poskytuje všeobecnú ochranu pre metrické, BSP a závit unf pred kontaminantmi, ako sú špina, prach a vlhkosť. Dizajn s tlakovým uchytením umožňuje jednoduchú, manuálnu aplikáciu, pričom zabezpečuje bezpečné uchytenie. Ideálne pre rôzne aplikácie v oblasti výroby, skladovania a počas prepravy komponentov. Táto séria je ekonomickou alternatívou k závitovému profilu.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCFBPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | H | Veľkosť závitu | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0421 € - 0,0655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,0912 € - 0,1013 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1-1/4"
|
GAS
|
||
| 0,0716 € - 0,1114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1 in
|
GAS
|
||
| 0,061 € - 0,0949 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1-3/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,0281 € - 0,0437 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1/2" x 20
|
UNF
|
||
| 0,0153 € - 0,017 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1/8"
|
GAS
|
||
| 0,0169 € - 0,0188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
||
| 0,0177 € - 0,0196 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
||
| 0,0257 € - 0,04 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
7/16" x 20
|
UNF
|
||
| 0,0323 € - 0,0503 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
9/16" x 18
|
UNF
|
||
| 0,0785 € - 0,0873 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,0912 € - 0,1013 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
| 0,0197 € - 0,0307 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
3/8"
|
UNF
|
||
| 0,0435 € - 0,0677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
| 0,0272 € - 0,0423 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M14
|
Metrické
|
||
| 0,0299 € - 0,0333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M18
|
Metrické
|
||
| 0,1049 € - 0,1166 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1-1/2"
|
GAS
|
||
| 0,016 € - 0,0178 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
||
| 0,061 € - 0,0949 € | 2500 Na sklade |
|
|
M30
|
Metrické
|
||
| 0,0671 € - 0,1044 € | 1050 Na sklade |
|
|
M36
|
Metrické
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku