Menu Hľadať

Zátky Collar PCR

Na sklade

Zátky Collar majú samorezný dizajn pre jednoduchú inštaláciu. S charakteristickými hrubými múrmi sú mimoriadne odolné a rezistentné voči uvoľneniu, čo zabezpečuje bezpečné spojenie. Tieto zástrčky chránia pred prachom, nečistotami a inými vonkajšími prvkami. Toto ich robí ideálnymi na pieskovanie, ako aj na aplikácie v stavebnom a automobilovom priemysle. Sú navrhnuté s vrúbkovanou hlavou pre jednoduché odstránenie po povrchovej úprave.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTAUPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h d D Veľkosť závitu H d1 Kúpiť
0,0371 € - 0,0577 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
0,053 € - 0,0825 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
0,0565 € - 0,0627 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
0,0485 € - 0,0755 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
0,0467 € - 0,0726 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
0,0489 € - 0,0762 € Požiadajte o dodací termin tu
M7
0,038 € - 0,0591 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
0,038 € - 0,0591 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
0,0539 € - 0,0839 € 5800 Na sklade
M9
0,0548 € - 0,0609 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Zátka Collar M2 8.0 mm Zelená LDPE - PCR

20750428

Cenové rozpätie
0,0577 € - 0,0371 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka Collar M8 14.0 mm Zelená LDPE - PCR

20750480

Cenové rozpätie
0,0825 € - 0,053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka Collar M12 18.0 mm Zelená LDPE - PCR

20750510

Cenové rozpätie
0,0627 € - 0,0565 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka Collar M6 10.0 mm Zelená LDPE - PCR

20750466

Cenové rozpätie
0,0755 € - 0,0485 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka Collar M5 9.0 mm Zelená LDPE - PCR

20750459

Cenové rozpätie
0,0726 € - 0,0467 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka Collar M7 11.0 mm Zelená LDPE - PCR

20750473

Cenové rozpätie
0,0762 € - 0,0489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M7
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka Collar M3 8.0 mm Zelená LDPE - PCR

20750435

Cenové rozpätie
0,0591 € - 0,038 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka Collar M4 8.0 mm Zelená LDPE - PCR

20750442

Cenové rozpätie
0,0591 € - 0,038 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka Collar M9 14.0 mm Zelená LDPE - PCR

20750497

Cenové rozpätie
0,0839 € - 0,0539 €

Úroveň zásob
5800 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M9
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Zátka Collar M10 16.0 mm Zelená LDPE - PCR

20750503

Cenové rozpätie
0,0609 € - 0,0548 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Zelená
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000