Zátky na široké flanše s rebrovaným povrchom účinne chránia vnútornú stenu potrubia a spojky profilov pred kontaminantmi, ako sú špina, prach a korózia. Vlastnosti zatlačením navrhnutého konektora zahŕňajú široké rebrá, ktoré sa tesne prispôsobujú aplikovaním jemného tlaku proti vnútornému povrchu a umožňujú prispôsobiť sa širšiemu rozsahu hrúbok stien.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILUHPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Minimálny priemer otvoru | Maximálny priemer otvoru | D | H | d2 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6913 € - 1,8793 € | 645 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,217 € - 0,3376 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5808 € - 0,6454 € | 2160 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,2477 € - 1,3864 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.122 in
155.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
7.303 in
185.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 0,1185 € - 0,1843 € | 2000 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2284 € - 0,3553 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,593 € - 0,6589 € | 2790 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,405 € - 0,6301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.898 in
48.2 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.811 in
71.4 mm
|
||
| 0,868 € - 0,9645 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.902 in
124.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
5.846 in
148.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
5.866 in
149.0 mm
|
||
| 0,9089 € - 1,0099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.531 in
140.5 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
6.594 in
167.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
6.618 in
168.1 mm
|
||
| 2,4568 € - 2,7298 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1377 € - 0,2142 € | 900 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,9287 € - 2,1431 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1098 € - 0,1709 € | 2000 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7183 € - 0,7982 € | 1470 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5804 € - 0,6449 € | 2850 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,3647 € - 1,5164 € | 800 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3069 € - 0,4775 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku