Navrhnuté na ochranu vyvýšenej plochy príruby pred nečistotami, vlhkosťou, farbou a pieskovaním počas výroby, manipulácie a prepravy. Poskytuje tesné uchytenie pre pohodlnú ochranu súčiastok a je jednoduché na inštaláciu a odstránenie. Rozsah zahŕňa rôzne nominálne priemery.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCXFRPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Špecifikácie | d | Dimensiunea nominală a conductei | D | H | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5742 € - 0,8932 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
DN 65
 | 
2.811 in
 
71.4 mm
 | 
2 1/2"
 | 
4.795 in
 
121.8 mm
 | 
1.339 in
 
34.0 mm
 | ||
| 2,8237 € - 4,3924 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
DN 200
 | 
8.346 in
 
212.0 mm
 | 
8"
 | 
10.63 in
 
270.0 mm
 | 
1.752 in
 
44.5 mm
 | ||
| 0,368 € - 0,5724 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
DN 40
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
1 1/2"
 | 
3.445 in
 
87.5 mm
 | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | ||
| 0,2187 € - 0,3402 € | 500 Na sklade | 
DN 20
 | 
0.937 in
 
23.8 mm
 | 
3/4"
 | 
2.295 in
 
58.3 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 1,0419 € - 1,6207 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
DN 100
 | 
4.252 in
 
108.0 mm
 | 
4"
 | 
6.417 in
 
163.0 mm
 | 
1.398 in
 
35.5 mm
 | ||
| 2,0916 € - 3,2536 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
DN 150
 | 
6.402 in
 
162.6 mm
 | 
6"
 | 
8.504 in
 
216.0 mm
 | 
1.437 in
 
36.5 mm
 | ||
| 1,3034 € - 2,0276 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
DN 125
 | 
5.264 in
 
133.7 mm
 | 
5"
 | 
7.461 in
 
189.5 mm
 | 
1.437 in
 
36.5 mm
 | ||
| 5,1461 € - 8,0051 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
DN 300
 | 
12.362 in
 
314.0 mm
 | 
12"
 | 
16.063 in
 
408.0 mm
 | 
2.382 in
 
60.5 mm
 | ||
| 3,8119 € - 5,9297 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
DN 250
 | 
10.512 in
 
267.0 mm
 | 
10"
 | 
13.583 in
 
345.0 mm
 | 
1.752 in
 
44.5 mm
 | ||
| 0,4571 € - 0,711 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
DN 50
 | 
2.205 in
 
56.0 mm
 | 
2"
 | 
4.055 in
 
103.0 mm
 | 
1.157 in
 
29.4 mm
 | ||
| 0,338 € - 0,5258 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
DN 32
 | 
1.531 in
 
38.9 mm
 | 
1 1/4"
 | 
3.071 in
 
78.0 mm
 | 
1.15 in
 
29.2 mm
 | ||
| 0,2933 € - 0,4562 € | 450 Na sklade | 
DN 25
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
1"
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | 
0.768 in
 
19.5 mm
 | ||
| 0,1972 € - 0,3068 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
DN 15
 |  | 
1/2"
 |  | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 0,7292 € - 1,1344 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
DN 80
 | 
3.346 in
 
85.0 mm
 | 
3"
 | 
5.394 in
 
137.0 mm
 | 
1.358 in
 
34.5 mm
 | ||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku