Menu Hľadať

Okrúhle zátky do trubíc – viacúčelové PCR

Na sklade

Okrúhle vložky sa používajú ako viacúčelové ochranné komponenty. Počas poslednej fázy projektu, keď je potrebná významná ochrana proti nárazom, je táto zabezpečená hrúbkou hlavy vložky trubice. Hlavnou funkciou je zabrániť vstupu kontaminantov, ako sú špina, prach a vlhkosť. Taktiež chráni pred ostrými hranami vytvorenými rezmi. Jednoducho vložené ručne alebo pomocou kladiva, pre rýchlu montáž. Bežne sa používa v aplikáciách formovania kovových rúr pre priemyselný nábytok, špecializované vozidlá, dopravné značky a prvky pre stavebníctvo.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILTPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
70 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h h1 Maximálna hrúbka steny D Minimum Wall Thickness Kúpiť
0,9478 € - 1,0532 € 1200 Na sklade
6.0 mm
1,0581 € - 1,1757 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
2,409 € - 2,6767 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
1,3765 € - 1,5295 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
1,0102 € - 1,1225 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
0,023 € - 0,0256 € 3000 Na sklade
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,9438 € - 1,0487 € 1680 Na sklade
6.0 mm
0,9468 € - 1,0521 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
0,0202 € - 0,0314 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,9448 € - 1,0498 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
0,9863 € - 1,0959 € Požiadajte o dodací termin tu
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
125.0 mm
2.0 mm
0,9555 € - 1,0617 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
0,0183 € - 0,0286 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,9486 € - 1,0541 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
0,0198 € - 0,0308 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
0,0629 € - 0,0978 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,0923 € - 0,1436 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
0,1211 € - 0,1884 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
0,1167 € - 0,1297 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,097 € - 0,1078 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
  • z/zo 4
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 108.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753177

Cenové rozpätie
1,0532 € - 0,9478 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 130.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753252

Cenové rozpätie
1,1757 € - 1,0581 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 177.8 mm Čierna LDPE - PCR

20753344

Cenové rozpätie
2,6767 € - 2,409 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 160.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753320

Cenové rozpätie
1,5295 € - 1,3765 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 127.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753238

Cenové rozpätie
1,1225 € - 1,0102 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 20.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753382

Cenové rozpätie
0,0256 € - 0,023 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 100.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753139

Cenové rozpätie
1,0487 € - 0,9438 €

Úroveň zásob
1680 Na sklade
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 105.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753160

Cenové rozpätie
1,0521 € - 0,9468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 14.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753276

Cenové rozpätie
0,0314 € - 0,0202 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 101.6 mm Čierna LDPE - PCR

20753146

Cenové rozpätie
1,0498 € - 0,9448 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 125.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753221

Cenové rozpätie
1,0959 € - 0,9863 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    125.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 114.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753191

Cenové rozpätie
1,0617 € - 0,9555 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 10.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753122

Cenové rozpätie
0,0286 € - 0,0183 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 110.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753184

Cenové rozpätie
1,0541 € - 0,9486 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 13.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753245

Cenové rozpätie
0,0308 € - 0,0198 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    4.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 35.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753504

Cenové rozpätie
0,0978 € - 0,0629 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 45.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753580

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,0923 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    5.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 44.5 mm Čierna LDPE - PCR

20753566

Cenové rozpätie
0,1884 € - 0,1211 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    5.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 50.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753634

Cenové rozpätie
0,1297 € - 0,1167 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 48.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753603

Cenové rozpätie
0,1078 € - 0,097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm