Menu Hľadať

Rebrové krytky s uchopením PCR

Vo výrobe

Rebrované krytky s úchopom sú navrhnuté tak, aby chránili rôzne čapy. Zabezpečujú bezpečnosť a vylepšený úchop pre bezpečné manipulovanie. Vnútorné rebrovanie zabezpečujú bezpečné uchytenie a sú flexibilné, aby sa prispôsobili rôznym priemerom, pričom používajú jednu súčiastku. Tieto kryty zabraňujú hrdzaveniu a korózii, pričom chránia matice pred opotrebovaním. Jednoduchá montáž a demontáž. Sú vhodné na rôzne aplikácie, vrátane výroby, zábradlí, plotov a nábytku.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCA2PCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d D Minimálna dĺžka dosky H h1 d1 Minimálna dĺžka dosky Kúpiť
0,0391 € - 0,0609 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
14.0 mm
6.5 mm
22.0 mm
1.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,1289 € - 0,2005 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
1.5 mm
0,057 € - 0,0634 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
1.5 mm
0,0701 € - 0,0779 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
1.5 mm
Krytka s rebrami 12.0 mm Zelená LDPE - PCR

20750091

Cenové rozpätie
0,0609 € - 0,0391 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm
Krytka s rebrami 31.0 mm Zelená LDPE - PCR

20750121

Cenové rozpätie
0,2005 € - 0,1289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    1.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytka s rebrami 14.5 mm Zelená LDPE - PCR

20750114

Cenové rozpätie
0,0634 € - 0,057 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytka s rebrami 13.0 mm Zelená LDPE - PCR

20750107

Cenové rozpätie
0,0779 € - 0,0701 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%