Menu Hľadať

Kryty potrubia PCR

Na sklade

Plastové kryty potrubia poskytujú účinnú ochranu rúrok a rúr. Tieto zatlačacie uzávery sú navrhnuté tak, aby zabránili kontaminantom, ako sú špina, vlhkosť a korózia počas skladovania, prepravy a výrobných procesov. Jednoducho sa nasadzujú a môžu byť odstránené buď automatizovaným zariadením, alebo ručne. Obsahuje tlakový otvor, ktorý umožňuje uvoľnenie tlaku v závislosti od atmosférických podmienok miesta manipulácie.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTXTPEPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dimensiunea nominală a conductei H d Kúpiť
1,6605 € - 1,845 € Požiadajte o dodací termin tu
DN 180
3,2093 € - 3,5659 € Požiadajte o dodací termin tu
DN 250
2,3985 € - 2,665 € Požiadajte o dodací termin tu
DN 200
0,5166 € - 0,574 € Požiadajte o dodací termin tu
DN 90
0,3321 € - 0,5166 € Požiadajte o dodací termin tu
DN 75
0,7656 € - 0,8507 € Požiadajte o dodací termin tu
DN 125
0,6411 € - 0,7123 € 150 Na sklade
DN 110
38.6 mm
116.0 mm
4,1143 € - 4,5715 € Požiadajte o dodací termin tu
DN 280
0,1568 € - 0,2439 € Požiadajte o dodací termin tu
DN 50
1,107 € - 1,23 € Požiadajte o dodací termin tu
DN 160
49.5 mm
160.0 mm
Krytka potrubia DN 180 183.6 mm LDPE - PCR Zelená

20749255

Cenové rozpätie
1,845 € - 1,6605 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 180
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka potrubia DN 250 250.0 mm LDPE - PCR Zelená

20749279

Cenové rozpätie
3,5659 € - 3,2093 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 250
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka potrubia DN 200 200.0 mm LDPE - PCR Zelená

20749262

Cenové rozpätie
2,665 € - 2,3985 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 200
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka potrubia DN 90 93.3 mm LDPE - PCR Zelená

20749217

Cenové rozpätie
0,574 € - 0,5166 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 90
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka potrubia DN 75 81.7 mm LDPE - PCR Zelená

20749200

Cenové rozpätie
0,5166 € - 0,3321 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 75
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka potrubia DN 125 130.0 mm LDPE - PCR Zelená

20749231

Cenové rozpätie
0,8507 € - 0,7656 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 125
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka potrubia DN 110 116.0 mm LDPE - PCR Zelená

20749224

Cenové rozpätie
0,7123 € - 0,6411 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • d
    116.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 110
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka potrubia DN 280 288.0 mm LDPE - PCR Zelená

20749286

Cenové rozpätie
4,5715 € - 4,1143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 280
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka potrubia DN 50 55.1 mm LDPE - PCR Zelená

20749194

Cenové rozpätie
0,2439 € - 0,1568 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 50
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka potrubia DN 160 160.0 mm LDPE - PCR Zelená

20749248

Cenové rozpätie
1,23 € - 1,107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 160
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR