Populárna séria súbežné ochranné zátky ktoré poskytujú širokú škálu ochrany počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Zatlačením konektor môže byť ľahko odstránený pomocou jeho príruby, ktorá poskytuje účinný úchop.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | D | h | Thread Sizes (All) | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5757 € - 0,6397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 1,3279 € - 2,0657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,6318 € - 0,7021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,8433 € - 0,937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,4293 € - 0,4771 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
6.063 in
154.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
| 0,4362 € - 0,4847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.299 in
160.0 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,4677 € - 0,5197 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,0566 € - 0,0881 € | 3500 Na sklade |
1.811 in
46.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.1/2" GAS
|
|
||
| 0,141 € - 0,2194 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.189 in
81.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,041 € - 0,0638 € | 5500 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0435 € - 0,0678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.437 in
36.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0112 € - 0,0125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 0,0315 € - 0,049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.122 in
28.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
7/8" GAS
|
|
||
| 0,1347 € - 0,2096 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.992 in
76.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1003 € - 0,1561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0119 € - 0,0132 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0653 € - 0,1015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.047 in
52.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0444 € - 0,0691 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0512 € - 0,0797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.614 in
41.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN40
|
||
| 0,118 € - 0,1836 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.795 in
71.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm