Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dko zátky s uškom sú navrhnuté tak, aby chránili kompresné spojky DKO pred poškodením a kontamináciou počas prepravy, skladovania a spracovania. Ich robustná konštrukcia zabezpečuje spoľahlivý výkon, aj v náročných podmienkach. Tesniaci systém odolný voči úniku a bezpečné spojenie účinne zabraňujú úniku alebo strate kvapaliny, čím znižujú riziko poškodenia zariadenia, straty produktivity a problémov s bezpečnosťou. Flexibilný koniec sa tesne prispôsobuje DKO otočnej matke, zatiaľ čo bočný úchyt umožňuje jednoduché odstránenie. Tieto konektory sa bežne používajú v automobilovom, výrobnom a strojárskom priemysle.
Flexibilný koniec sa tesne prispôsobuje otočnej matke DKO, zatiaľ čo bočný úchyt umožňuje jednoduché odstránenie. Tieto konektory sa bežne používajú v automobilovom, výrobnom a strojárskom priemysle.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTSFL2PCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | L | D | Veľkosť závitu | h | d | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0873 € - 0,1358 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M14x1.5
|
|
|
||
| 0,1797 € - 0,2795 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M26x1.5
|
|
|
||
| 0,1921 € - 0,2988 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M36x2
|
|
|
||
| 0,083 € - 0,1292 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M12x1.5
|
|
|
||
| 0,1297 € - 0,2018 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M20x1.5
|
|
|
||
| 0,1266 € - 0,1969 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M18x1.5
|
|
|
||
| 0,0898 € - 0,1398 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M16x1.5
|
|
|
||
| 0,1829 € - 0,2845 € | 900 Na sklade |
|
|
M30x2
|
|
|
||
| 0,1309 € - 0,2037 € | 1350 Na sklade |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
M22x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
||
| 0,2025 € - 0,315 € | 350 Na sklade |
|
|
M42x2
|
|
|
||
| 0,3749 € - 0,5832 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M52x2
|
|
|
||
| 0,1557 € - 0,2423 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M24x1.5
|
|
|
||
| 0,2055 € - 0,3197 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
M45x2