Menu Hľadať

Zatvorené lineárne guľové puzdrá

Vo výrobe

Tieto lineárne guľové puzdrá sa používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi, čo umožňuje presné polohovanie a ovládanie pohybu. Skladajú sa z puzdra s radom 4-6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.

V tejto skupine produktov sú tri typy:

  • Zatvorené lineárne guľové puzdrá: Používajú sa na kalených hriadeľoch. Sú mimoriadne odolné voči opotrebovaniu, korózii a nárazom. Táto robustná konštrukcia zaisťuje, že puzdrá vydržia veľké zaťaženie, vysoké rýchlosti a extrémne prevádzkové podmienky bez obmedzenia výkonu alebo dlhej životnosti.
  • Nerezové guľové puzdrá: Tieto puzdrá sa používajú s tvrdenými hriadeľmi odolnými voči korózii. Dodávajú sa v konfiguráciách ako nastaviteľné, dvojité a v predĺženej verzii. Tieto puzdrá sú extrémne odolné voči korózii, trvácne a pevné.
  • Dlhé lineárne puzdrá: Používajú sa na kalených hriadeľoch. Určené pre aplikácie vyžadujúce lineárny pohyb pri dlhých zdvihoch, zaisťujú maximálny výkon a spoľahlivosť.

Ich konštrukcia umožňuje hladký a presný lineárny pohyb s nízkym trením a minimalizuje opotrebovanie. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Vhodné na použitie v aplikáciách, ako sú automobilové zariadenia, dierovacie lisy a tlačiarenské stroje.

  • Používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi.
  • Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C.
  • Vhodné na použitie v aplikáciách, ako sú automobilové zariadenia, dierovacie lisy a tlačiarenské stroje.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 Materiál d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Kúpiť
70,686 € - 100,98 € Požiadajte o dodací termin tu
121.2
Oceľ
40.0
62.0
154.0
Double Length
10,7202 € - 15,3204 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5
Nehrdzavejúca oceľ
5.0
12.0
22.0
Closed
104,2644 € - 148,9506 € Požiadajte o dodací termin tu
155.2
Oceľ
50.0
75.0
192.0
Double Length
13,872 € - 19,8186 € Požiadajte o dodací termin tu
16.5
Nehrdzavejúca oceľ
8.0
16.0
25.0
Closed
53,2644 € - 76,092 € Požiadajte o dodací termin tu
101.7
Oceľ
60.0
90.0
125.0
Closed
24,327 € - 34,7514 € Požiadajte o dodací termin tu
33.0
Nehrdzavejúca oceľ
8.0
16.0
45.0
Long Version
14,1678 € - 20,2368 € Požiadajte o dodací termin tu
33.0
Oceľ
8.0
16.0
45.0
Double Length
17,5134 € - 25,0206 € Požiadajte o dodací termin tu
16.5
Nehrdzavejúca oceľ
8.0
16.0
25.0
Closed
35,4144 € - 50,592 € Požiadajte o dodací termin tu
77.6
Oceľ
50.0
75.0
100.0
Closed
6,9054 € - 9,8634 € Požiadajte o dodací termin tu
16.5
Oceľ
8.0
16.0
25.0
Closed
45,4104 € - 64,872 € Požiadajte o dodací termin tu
104.2
Oceľ
30.0
47.0
123.0
Double Length
65,127 € - 93,0342 € Požiadajte o dodací termin tu
82.0
Nehrdzavejúca oceľ
25.0
40.0
112.0
Long Version
7,2726 € - 10,3938 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5
Oceľ
5.0
12.0
22.0
Closed
158,9058 € - 227,0112 € Požiadajte o dodací termin tu
170.0
Oceľ
60.0
90.0
211.0
Double Length
37,0158 € - 52,8768 € Požiadajte o dodací termin tu
82.0
Oceľ
25.0
40.0
112.0
Double Length
73,1952 € - 104,5602 € Požiadajte o dodací termin tu
82.0
Nehrdzavejúca oceľ
25.0
40.0
112.0
Long Version
18,003 € - 25,7142 € Požiadajte o dodací termin tu
52.1
Oceľ
30.0
47.0
68.0
Closed
32,742 € - 46,767 € Požiadajte o dodací termin tu
49.8
Nehrdzavejúca oceľ
16.0
26.0
70.0
Long Version
20,0838 € - 28,6926 € Požiadajte o dodací termin tu
31.5
Nehrdzavejúca oceľ
20.0
32.0
45.0
Closed
23,9088 € - 34,1496 € Požiadajte o dodací termin tu
61.0
Oceľ
20.0
32.0
80.0
Double Length
  • z/zo 3
Lineárne guľové puzdro Double Length 40.0 62.0 154.0 Oceľ

20155827

Cenové rozpätie
100,98 € - 70,686 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Double Length
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
Lineárne guľové puzdro 5.0 12.0 22.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155841

Cenové rozpätie
15,3204 € - 10,7202 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Lineárne guľové puzdro Double Length 50.0 75.0 192.0 Oceľ

20155889

Cenové rozpätie
148,9506 € - 104,2644 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Double Length
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Lineárne guľové puzdro 8.0 16.0 25.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155964

Cenové rozpätie
19,8186 € - 13,872 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Lineárne guľové puzdro Closed 60.0 90.0 125.0 Oceľ

20155926

Cenové rozpätie
76,092 € - 53,2644 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Lineárne guľové puzdro 8.0 16.0 45.0 Nehrdzavejúca oceľ

20156022

Cenové rozpätie
34,7514 € - 24,327 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Long Version
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Lineárne guľové puzdro Double Length 8.0 16.0 45.0 Oceľ

20156046

Cenové rozpätie
20,2368 € - 14,1678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Double Length
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Lineárne guľové puzdro 8.0 16.0 25.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155971

Cenové rozpätie
25,0206 € - 17,5134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Lineárne guľové puzdro Closed 50.0 75.0 100.0 Oceľ

20155865

Cenové rozpätie
50,592 € - 35,4144 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Lineárne guľové puzdro Closed 8.0 16.0 25.0 Oceľ

20155988

Cenové rozpätie
9,8634 € - 6,9054 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Lineárne guľové puzdro Double Length 30.0 47.0 123.0 Oceľ

20155780

Cenové rozpätie
64,872 € - 45,4104 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Double Length
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
Lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 112.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155735

Cenové rozpätie
93,0342 € - 65,127 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Long Version
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Lineárne guľové puzdro Closed 5.0 12.0 22.0 Oceľ

20155858

Cenové rozpätie
10,3938 € - 7,2726 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Lineárne guľové puzdro Double Length 60.0 90.0 211.0 Oceľ

20155940

Cenové rozpätie
227,0112 € - 158,9058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Double Length
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
Lineárne guľové puzdro Double Length 25.0 40.0 112.0 Oceľ

20155742

Cenové rozpätie
52,8768 € - 37,0158 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Double Length
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 112.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155728

Cenové rozpätie
104,5602 € - 73,1952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Long Version
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Lineárne guľové puzdro Closed 30.0 47.0 68.0 Oceľ

20155766

Cenové rozpätie
25,7142 € - 18,003 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Lineárne guľové puzdro 16.0 26.0 70.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155537

Cenové rozpätie
46,767 € - 32,742 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Long Version
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Lineárne guľové puzdro 20.0 32.0 45.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155575

Cenové rozpätie
28,6926 € - 20,0838 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Lineárne guľové puzdro Double Length 20.0 32.0 80.0 Oceľ

20155643

Cenové rozpätie
34,1496 € - 23,9088 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Double Length
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0