20155889
20155889
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 148,9506 € |
| 10 - 19 | 134,0586 € |
| 20 - 49 | 126,6126 € |
| 50 - 99 | 119,1564 € |
| 100 + | 104,2644 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | Double Length |
|---|---|
| Materiál guľôčkovej formy | Resin |
| d1 tol. h6 | 50.0 |
| d2 tol. h6 | 75.0 |
| l1 | 192.0 |
| l2 | 155.2 |
| l3 | 2.65 |
| d3 | 72.0 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 6..0 |
| Dyn. load C max. N | 6080.0 |
| Static load C0 max. N | 15900.0 |
| Hmotnosť g | 3100.0 |
| Materiál | Oceľ |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku