Menu Hľadať

Lineárne guľové puzdro Closed 60.0 90.0 125.0 Oceľ

Zatvorené lineárne guľové puzdro je určené pre systémy lineárneho pohybu pre hladký a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi. Obsahuje 4 až 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke, ktoré poskytujú nízke trenie a vysokú nosnosť. Odolávajú teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nový kód produktu:

20155926

Starý kód produktu:

20155926

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 76,092 €
10 - 19 68,4828 €
20 - 49 64,6782 €
50 - 99 60,8736 €
100 + 53,2644 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

76,09 €

1 x 76,092 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Closed
Materiál guľôčkovej formy Resin
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 125.0
l2 101.7
l3 3.15
d3 86.5
Počet kruhov tvorených guľôčkami 6.0
Dyn. load C max. N 4700.0
Static load C0 max. N 9990.0
Hmotnosť g 2220.0
Materiál Oceľ
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás