20155827
20155827
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 99,00 € |
10 - 19 | 89,10 € |
20 - 49 | 84,15 € |
50 - 99 | 79,20 € |
100 + | 69,30 € |
Typ | Double Length |
---|---|
Materiál guľôčkovej formy | Resin |
d1 tol. h6 | 40.0 |
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 154.0 |
l2 | 121.2 |
l3 | 2.15 |
d3 | 59.0 |
Počet kruhov tvorených guľôčkami | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 3430.0 |
Static load C0 max. N | 8040.0 |
Hmotnosť g | 1170.0 |
Materiál | Oceľ |
Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku