20155728
20155728
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 102,51 € |
10 - 19 | 92,26 € |
20 - 49 | 87,13 € |
50 - 99 | 82,01 € |
100 + | 71,76 € |
Typ | Long Version |
---|---|
Materiál guľôčkovej formy | Resin |
d1 tol. h6 | 25.0 |
d2 tol. h6 | 40.0 |
l1 | 112.0 |
l2 | 82.0 |
l3 | 1.85 |
d3 | 38.0 |
Počet kruhov tvorených guľôčkami | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 1560.0 |
Static load C0 max. N | 3140.0 |
Hmotnosť g | 440.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku