20155643
20155643
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 34,1496 € |
| 10 - 19 | 30,7326 € |
| 20 - 49 | 29,0292 € |
| 50 - 99 | 27,3156 € |
| 100 + | 23,9088 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | Double Length |
|---|---|
| Materiál guľôčkovej formy | Resin |
| d1 tol. h6 | 20.0 |
| d2 tol. h6 | 32.0 |
| l1 | 80.0 |
| l2 | 61.0 |
| l3 | 1.60 |
| d3 | 30.3 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 5.0 |
| Dyn. load C max. N | 1400.0 |
| Static load C0 max. N | 2750.0 |
| Hmotnosť g | 180.0 |
| Materiál | Oceľ |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku