20155735
20155735
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 93,0342 € |
| 10 - 19 | 83,7318 € |
| 20 - 49 | 79,0806 € |
| 50 - 99 | 74,4294 € |
| 100 + | 65,127 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | Long Version |
|---|---|
| Materiál guľôčkovej formy | Stainless Steel |
| d1 tol. h6 | 25.0 |
| d2 tol. h6 | 40.0 |
| l1 | 112.0 |
| l2 | 82.0 |
| l3 | 1.85 |
| d3 | 38.0 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 1560.0 |
| Static load C0 max. N | 3140.0 |
| Hmotnosť g | 440.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku