20155940
20155940
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 227,0112 € |
| 10 - 19 | 204,306 € |
| 20 - 49 | 192,9636 € |
| 50 - 99 | 181,611 € |
| 100 + | 158,9058 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | Double Length |
|---|---|
| Materiál guľôčkovej formy | Resin |
| d1 tol. h6 | 60.0 |
| d2 tol. h6 | 90.0 |
| l1 | 211.0 |
| l2 | 170.0 |
| l3 | 3.15 |
| d3 | 86.5 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 7650.0 |
| Static load C0 max. N | 20000.0 |
| Hmotnosť g | 3500.0 |
| Materiál | Oceľ |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku