20156022
20156022
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 35,6202 € |
| 10 - 19 | 32,055 € |
| 20 - 49 | 30,2777 € |
| 50 - 99 | 28,5003 € |
| 100 + | 24,9352 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | Long Version |
|---|---|
| Materiál guľôčkovej formy | Resin |
| d1 tol. h6 | 8.0 |
| d2 tol. h6 | 16.0 |
| l1 | 45.0 |
| l2 | 33.0 |
| l3 | 1.10 |
| d3 | 15.2 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 4.0 |
| Dyn. load C max. N | 430.0 |
| Static load C0 max. N | 780.0 |
| Hmotnosť g | 31.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku