20155865
20155865
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 49,60 € |
10 - 19 | 44,64 € |
20 - 49 | 42,16 € |
50 - 99 | 39,68 € |
100 + | 34,72 € |
Typ | Closed |
---|---|
Materiál guľôčkovej formy | Resin |
d1 tol. h6 | 50.0 |
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 100.0 |
l2 | 77.6 |
l3 | 2.65 |
d3 | 72.0 |
Počet kruhov tvorených guľôčkami | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 3820.0 |
Static load C0 max. N | 7930.0 |
Hmotnosť g | 1130.0 |
Materiál | Oceľ |
Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku