Menu Hľadať

Lineárne guľové puzdro Double Length 30.0 47.0 123.0 Oceľ

Dlhé lineárne guľové puzdro pre aplikácie vyžadujúce väčšiu stabilitu a nosnosť, zaisťuje maximálny výkon a spoľahlivosť. Obsahuje 4 až 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke, ktoré poskytujú nízke trenie a vysokú nosnosť. Odolávajú teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nový kód produktu:

20155780

Starý kód produktu:

20155780

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 64,872 €
10 - 19 58,3848 €
20 - 49 55,1412 €
50 - 99 51,8976 €
100 + 45,4104 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

64,87 €

1 x 64,872 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Double Length
Materiál guľôčkovej formy Resin
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 123.0
l2 104.2
l3 1.85
d3 44.5
Počet kruhov tvorených guľôčkami 6.0
Dyn. load C max. N 2490.0
Static load C0 max. N 5490.0
Hmotnosť g 580.0
Materiál Oceľ
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás