Push Mount Cable Tie Holders are push in and removable to be used in panels with pre-drilled holes.
Skupina SR: SR2022
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Maximálna šírka kompatibilného káblového zväzku | Hrúbka steny | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,143 € - 0,1766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,1402 € - 0,1731 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,3616 € - 0,4465 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1402 € - 0,1731 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,3498 € - 0,3498 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,172 € - 0,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,0975 € - 0,1204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Zatlačením
|
||
| 0,0623 € - 0,1741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
Zatlačením
|
||
| 0,2489 € - 0,3086 € | 965 Na sklade |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
Zatlačením
|
||
| 0,236 € - 0,236 € | 720900 Na sklade |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,2517 € - 0,2517 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,2019 € - 0,2019 € | 4000 Na sklade |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,2859 € - 0,2859 € | 448 Na sklade |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,2859 € - 0,2859 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,1564 € - 0,1564 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
| 0,2019 € - 0,2019 € | 41357 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Zatlačením
|
||
| 0,246 € - 0,2731 € | 8400 Na sklade |
|
|
|
Zatlačením
|
||
| 0,1664 € - 0,2019 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Zatlačením
|
||
| 0,1273 € - 0,165 € | 10000 Na sklade |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Zatlačením
|
||
| 0,1479 € - 0,1479 € | 12000 Na sklade |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku