Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Zatlačením 4.8 mm 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Reverse mount cable tie holder that provides a finished look to the outside panel and extra hold strength for the cable tie. Recommended for heavier weight wires are being used. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10009710

Starý kód produktu:

FTH-9-01-M

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1564 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

156,40 €

1000 x 0,1564 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások 4.8 mm
Hrúbka steny 3.18 mm
Celková výška 10.3 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás