Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Zatlačením 13.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

This black nylon mount is adhesive backed and can be used to secure Kwik Wrap ties in place.
Nový kód produktu:

10009383

Starý kód produktu:

FTH-27-1-01BK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,2859 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

142,95 €

500 x 0,2859 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Zatlačením
Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások 13.0 mm
Hrúbka steny 0.8 - 2.0 mm
Celková dĺžka 28.0 mm
Celková šírka 19.0 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás