Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Zatlačením 4.8 mm Polyamid 6.6 Čierna

Push-in cupped base cable tie holders are easy to install and provide great stability to your application. The low profile keeps them out of the way of other important components. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10009529

Starý kód produktu:

FTH-37-01BK

4000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2019 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

201,90 €

1000 x 0,2019 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Push-In
Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások 4.8 mm
Hrúbka steny 0.8 - 3.0 mm
Celková výška 13.4 mm
Celková dĺžka 9.0 mm
Celková šírka 3.5 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás