10009574
FTH-41-19
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,2517 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Spôsob montáže | Zatlačením |
| Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások | 5.6 mm |
| Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások | 0.22 in |
| Hrúbka steny | 0.02 - 0.091 in |
| Hrúbka steny | 0.5 - 2.3 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 4.8 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.189 in |
| Celková výška | 16.5 mm |
| Celková výška | 0.65 in |
| Celková dĺžka | 17.0 mm |
| Celková dĺžka | 0.669 in |
| Celková šírka | 0.236 in |
| Celková šírka | 6.0 mm |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku