Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Zatlačením 5.0 mm PA Prírodná

This Fir Tree Zip Tie Holder is made of natural nylon, the blunt tip allows for maximum grip in blind holes and minimum protrusion in through holes it is UL recognised to E71558.
Nový kód produktu:

10314609

Starý kód produktu:

NM23PM25

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,2289 €
500 - 999 0,1963 €
1000 + 0,172 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

22,89 €

100 x 0,2289 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Spôsob montáže Fir Tree
Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások 5.0 mm
Kompatibilný priemer otvoru 6.2 mm
Celková výška 13.6 mm
Celková dĺžka 13.6 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás