Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Zatlačením 2.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

This push-in arrow clip cable tie mount are made from natural nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Nový kód produktu:

10009543

Starý kód produktu:

FTH-39-1-01

12000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1479 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

147,90 €

1000 x 0,1479 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Spôsob montáže Push-In
Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások 2.8 mm
Hrúbka steny 1.0 - 4.5 mm
Celková výška 16.1 mm
Celková dĺžka 6.0 mm
Celková šírka 4.0 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás