Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Zatlačením Polyamid 6.6 Prírodná

Držiaky viazacích pások na zacvaknutie sa ľahko inštalujú a poskytujú vynikajúcu stabilitu. Vďaka nízkemu profilu neprekážajú iným dôležitým komponentom. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10009345

Starý kód produktu:

FTH-15-01-M

715900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,236 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

236,00 €

1000 x 0,236 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Hrúbka steny 6.4 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Produkt FTH-15-01-M nahrádza:

Držiak viazacích pások Zatlačením 4.0 mm PA Prírodná
Nový kód produktu: 10363638
Starý kód produktu: 23TAPM312344

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás