Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Zatlačením 0.189 in 5.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

This push-in arrowhead cable tie mount is manufactured from nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Nový kód produktu:

10363645

Starý kód produktu:

23TA00090

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1731 €
5000 - 19999 0,1558 €
20000 + 0,1402 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

173,10 €

1000 x 0,1731 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Spôsob montáže Zatlačením
Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások 5.6 mm
Hrúbka steny 1.6 mm
Kompatibilný priemer otvoru 4.8 mm
Celková výška 8.9 mm
Celková dĺžka 8.1 mm
Celková šírka 8.1 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás