10009567
FTH-41-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1979 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Mounting Method | Push In |
Special Features | Removable |
Compatible Hole Diameter | 4.8 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.189 in |
Overall Height | 16.5 mm |
Overall Height | 0.65 in |
Overall Length | 17.0 mm |
Overall Length | 0.669 in |
Overall Width | 6.0 mm |
Overall Width | 0.236 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku