10363652
23TA00100
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1731 € |
| 5000 - 19999 | 0,1558 € |
| 20000 + | 0,1402 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Spôsob montáže | Zatlačením |
| Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások | 5.6 mm |
| Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások | 0.22 in |
| Hrúbka steny | 0.063 in |
| Hrúbka steny | 1.6 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 4.8 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.189 in |
| Celková výška | 10.2 mm |
| Celková výška | 0.402 in |
| Celková dĺžka | 0.382 in |
| Celková dĺžka | 9.7 mm |
| Celková šírka | 0.319 in |
| Celková šírka | 8.1 mm |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku