Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quarter Turn Fasteners engage receptacles and are fastened by turning the stud about 90 degrees - a process known as a 'quarter-turn rotation'. The fastener provides a predictable holding force and offers a detent in locked position that resists opening in error. A solution that is quick, but secure in its assembly. They are a fast fastener that provide a permanent mounting solution. An ideal choice, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry.
To install and remove: Use a flat-head screwdriver or a coin and give the fastener a quarter-turn. This releases the bottom panel while retaining the fastener in the removable panel. Alternatively, drive the plunger into the grommet with a hammer that locks two panels together.
Our range of Quarter Turn Fasteners is available in a choice of materials, including; Acetal Co-Polymer, Acetal RMS-14, Polyoxymethylene (POM), Nylon 6/6 and Polyamide.
Skupina SR: SR2309
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Výška hlavy | Priemer hlavy | Štýl | Predmontovaný nit | Hrúbka steny | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6283 € - 0,6283 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
Y
|
0.157 - 0.244 in
4.0 - 6.2 mm
|
S drážkou
|
||
| 10022665 | 0,6283 € - 0,6283 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
Y
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
S drážkou
|
|
| 0,3367 € - 0,3367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Y
|
0.039 - 0.106 in
1.0 - 2.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,3207 € - 0,3207 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Y
|
0.039 - 0.106 in
1.0 - 2.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,5423 € - 0,5423 € | 9000 Na sklade |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,6516 € - 0,6516 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,3645 € - 0,3645 € | 4088 Na sklade |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
N
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,2172 € - 0,2172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,2609 € - 0,3076 € | 2 Na sklade |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
N
|
0.177 - 0.276 in
4.5 - 7.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,2419 € - 0,2419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
N
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,535 € - 0,535 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,5948 € - 0,5948 € | 850 Na sklade |
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,5423 € - 0,5423 € | 1900 Na sklade |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,5175 € - 0,6269 € | 820 Na sklade |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.177 - 0.256 in
4.5 - 6.5 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,2419 € - 0,2419 € | 48 Na sklade |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,258 € - 0,3076 € | 400 Na sklade |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
N
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,2303 € - 0,2303 € | 2000 Na sklade |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,5948 € - 0,5948 € | 1000 Na sklade |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,7566 € - 0,7566 € | 840 Na sklade |
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 6
|
Nie
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
| 0,812 € - 0,812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Y
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
S drážkou