10279106
495242
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,6269 € |
| 5000 + | 0,5175 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.618 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 15.7 mm |
| Hrúbka steny | 0.177 - 0.256 in |
| Hrúbka steny | 4.5 - 6.5 mm |
| Výška hlavy | 3.0 mm |
| Výška hlavy | 0.118 in |
| Typ/prevedenie nitu | Štvrťotáčkový nit |
| Typ/prevedenie drážky | Zapustená s krížovou drážkou |
| Tvar otvoru | Okrúhle |
| Druh nitovania | Štvrťotáčkové |
| Plný materiál | Polyoxymetylén |
| Farba | Čierna |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Štýl | Style 6 |
| Predmontovaný nit | Nie |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku