10303177
551651
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3076 € |
| 5000 + | 0,2609 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.787 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 20.0 mm |
| Hrúbka steny | 4.5 - 7.0 mm |
| Hrúbka steny | 0.177 - 0.276 in |
| Priemer otvoru odnímateľného panela | 7.3 - 7.5 mm | 0.287 - 0.295 in |
| Výška hlavy | 3.0 mm |
| Výška hlavy | 0.118 in |
| Typ/prevedenie nitu | Štvrťotáčkový nit |
| Typ/prevedenie drážky | Zapustená s krížovou drážkou |
| Tvar otvoru | Okrúhle |
| Druh nitovania | Štvrťotáčkové |
| Plný materiál | Polyoxymetylén |
| Farba | Čierna |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
| Štýl | 1 |
| Predmontovaný nit | N |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku