10022672
QTPF-2BK
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 0,6283 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.626 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 15.9 mm |
| Hrúbka steny | 0.157 - 0.244 in |
| Hrúbka steny | 4.0 - 6.2 mm |
| Priemer otvoru odnímateľného panela | 1.8 - 3.1 mm | 0.071 - 0.122 in |
| Výška hlavy | 0.197 in |
| Výška hlavy | 5.0 mm |
| Typ/prevedenie nitu | Štvrťotáčkový nit |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Tvar otvoru | Obdĺžnikové |
| Druh nitovania | Štvrťotáčkové |
| Plný materiál | Acetál |
| Farba | Čierna |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
| Predmontovaný nit | Y |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku