10303184
551652
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3076 € |
| 5000 + | 0,258 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 19.0 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.748 in |
| Hrúbka steny | 0.157 - 0.295 in |
| Hrúbka steny | 4.0 - 7.5 mm |
| Priemer otvoru odnímateľného panela | 3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in |
| Výška hlavy | 3.0 mm |
| Výška hlavy | 0.118 in |
| Typ/prevedenie nitu | Štvrťotáčkový nit |
| Typ/prevedenie drážky | Zapustená s krížovou drážkou |
| Tvar otvoru | Okrúhle |
| Druh nitovania | Štvrťotáčkové |
| Plný materiál | Polyoxymetylén |
| Farba | Čierna |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
| Štýl | 2 |
| Predmontovaný nit | N |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku