Menu Hľadať

Štvrťotáčkové nity Čierna 4.5 mm 6.0 mm (PT)

Vyrobený z kopolymér acetálu. Je to rýchloupínací prvok, ktorý sa upevňuje a demontuje otočením hlavy o štvrťotáčku - pre trvalú montáž. Má krížovú hlavu Vhodné pre široký rozsah hrúbok panelov a veľkostí montážnych otvorov.
Nový kód produktu:

10303214

Starý kód produktu:

551655

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2172 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

217,20 €

1000 x 0,2172 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 16.0 mm
Hrúbka steny 4.5 - 6.0 mm
Priemer otvoru odnímateľného panela 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
Výška hlavy 2.3 mm
Typ/prevedenie nitu Štvrťotáčkový nit
Typ/prevedenie drážky Zapustená s krížovou drážkou
Tvar otvoru Okrúhle
Druh nitovania Štvrťotáčkové
Plný materiál Polyoxymetylén
Farba Čierna
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Štýl 3
Predmontovaný nit N
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás