Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10279076
495239
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,5948 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 19.9 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.783 in |
| Hrúbka steny | 3.5 - 6.0 mm |
| Hrúbka steny | 0.138 - 0.236 in |
| Výška hlavy | 0.114 in |
| Výška hlavy | 2.9 mm |
| Typ/prevedenie nitu | Štvrťotáčkový nit |
| Typ/prevedenie drážky | Zapustená s krížovou drážkou |
| Tvar otvoru | Okrúhle |
| Druh nitovania | Štvrťotáčkové |
| Plný materiál | Polyoxymetylén |
| Farba | Čierna |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Štýl | Style 6 |
| Predmontovaný nit | Nie |
| Commodity Code | 3926909790 |