Menu Hľadať

Štvrťotáčkové nity Čierna 4.5 mm 6.0 mm (PT)

Vyrobené z POM. Rýchloupínací spojovací prvok je vhodný ma zaistenie panelov a komponentov, ktoré je potrebné rýchlo vymeniť.
Nový kód produktu:

10279045

Starý kód produktu:

495235

9000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,5423 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

542,30 €

1000 x 0,5423 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 14.2 mm
Hrúbka steny 4.5 - 6.0 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Typ/prevedenie nitu Štvrťotáčkový nit
Typ/prevedenie drážky Zapustená s krížovou drážkou
Tvar otvoru Okrúhle
Druh nitovania Štvrťotáčkové
Plný materiál Polyoxymetylén
Farba Čierna
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl Style 6
Predmontovaný nit Nie
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás