10279113
495245
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,812 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.591 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 15.0 mm |
| Hrúbka steny | 1.6 - 5.0 mm |
| Hrúbka steny | 0.063 - 0.197 in |
| Priemer otvoru odnímateľného panela | 9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in |
| Výška hlavy | 6.0 mm |
| Výška hlavy | 0.236 in |
| Typ/prevedenie nitu | Štvrťotáčkové západky |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Tvar otvoru | Obdĺžnikové |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Farba | Čierna |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Predmontovaný nit | Y |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku