Menu Hľadať

Štvrťotáčkové nity Čierna 3.0 mm 5.0 mm (PT)

Vyrobené z POM. Rýchloupínací spojovací prvok je vhodný ma zaistenie panelov a komponentov, ktoré je potrebné rýchlo vymeniť.
Nový kód produktu:

10279038

Starý kód produktu:

495234

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,535 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

535,00 €

1000 x 0,535 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 17.9 mm
Hrúbka steny 3.0 - 5.0 mm
Výška hlavy 2.3 mm
Typ/prevedenie nitu Štvrťotáčkový nit
Typ/prevedenie drážky Zapustená s krížovou drážkou
Tvar otvoru Okrúhle
Druh nitovania Štvrťotáčkové
Plný materiál Polyoxymetylén
Farba Čierna
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl Style 6
Predmontovaný nit Nie
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás