Menu Hľadať

Štvrťotáčkové nity Biela 1.0 mm 2.7 mm (PT)

Vyrobené z acetálu. Tento štvrťotáčkový panelový nit sa ľahko inštaluje zasunutím planžety do priechodky pomocou kladiva, čím oba panely spojí. Panely sú oddeliteľné pootočením čapu o štvrtinu otáčky.
Nový kód produktu:

10155134

Starý kód produktu:

FQT-1

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3129 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

312,90 €

1000 x 0,3129 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka steny 1.0 - 2.7 mm
Priemer otvoru odnímateľného panela 8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
Výška hlavy 6.3 mm
Typ/prevedenie nitu Štvrťotáčkový nit
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Tvar otvoru Obdĺžnikové
Druh nitovania Štvrťotáčkové
Plný materiál Acetál
Farba Biela
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Predmontovaný nit Y
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás