Menu Hľadať

Štvrťotáčkové nity

Na sklade

Quarter Turn Fasteners engage receptacles and are fastened by turning the stud about 90 degrees - a process known as a 'quarter-turn rotation'. The fastener provides a predictable holding force and offers a detent in locked position that resists opening in error. A solution that is quick, but secure in its assembly. They are a fast fastener that provide a permanent mounting solution. An ideal choice, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry.

To install and remove: Use a flat-head screwdriver or a coin and give the fastener a quarter-turn. This releases the bottom panel while retaining the fastener in the removable panel. Alternatively, drive the plunger into the grommet with a hammer that locks two panels together.

Our range of Quarter Turn Fasteners is available in a choice of materials, including; Acetal Co-Polymer, Acetal RMS-14, Polyoxymethylene (POM), Nylon 6/6 and Polyamide.

  • Crossed and Slotted Drive Types
  • Suitable for a wide range of panel depths and mounting hole sizes
  • Quick-release and fast assembly
  • Locks and unlocks with an easy quarter turn rotation
  • Materials: Acetal, Acetal Co-polymer, POM, Nylon and PA
  • UL94 HB and UL94 V2 flame rated options available
  • Colours: Black, Natural and White


Skupina SR: SR2309

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
23 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Výška hlavy Priemer hlavy Štýl Predmontovaný nit Hrúbka steny Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,3586 € - 0,3586 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
15.0 mm
Style 9
Y
1.4 - 4.5 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,812 € - 0,812 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
15.0 mm
Y
1.6 - 5.0 mm
S drážkou
0,4315 € - 1,0164 € 1000 Na sklade
6.0 mm
19.5 mm
Style 2
Áno
1.4 - 1.8 mm
S drážkou
0,5948 € - 0,5948 € 1000 Na sklade
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
Nie
4.5 - 6.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,7566 € - 0,7566 € 840 Na sklade
3.8 mm
15.0 mm
Style 6
Nie
6.0 - 8.2 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,5948 € - 0,5948 € 850 Na sklade
2.9 mm
19.9 mm
Style 6
Nie
3.5 - 6.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2419 € - 0,2419 € 48 Na sklade
1.0 mm
16.0 mm
1
N
4.5 - 6.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2303 € - 0,2303 € 2000 Na sklade
3.7 mm
14.0 mm
2
N
4.5 - 6.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,6516 € - 0,6516 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
18.7 mm
Style 6
Nie
4.0 - 7.5 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,5423 € - 0,5423 € 9000 Na sklade
2.0 mm
14.2 mm
Style 6
Nie
4.5 - 6.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,3645 € - 0,3645 € 4088 Na sklade
3.7 mm
15.0 mm
2
N
6.0 - 8.2 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,812 € - 0,812 € 358 Na sklade
6.0 mm
15.0 mm
Y
1.6 - 5.0 mm
S drážkou
0,5175 € - 0,6269 € 820 Na sklade
3.0 mm
15.7 mm
Style 6
Nie
4.5 - 6.5 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,5423 € - 0,5423 € 1900 Na sklade
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
Nie
2.5 - 5.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2172 € - 0,2172 € Požiadajte o dodací termin tu
2.3 mm
16.0 mm
3
N
4.5 - 6.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,535 € - 0,535 € Požiadajte o dodací termin tu
2.3 mm
17.9 mm
Style 6
Nie
3.0 - 5.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,258 € - 0,3076 € 400 Na sklade
3.0 mm
19.0 mm
2
N
4.0 - 7.5 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2609 € - 0,3076 € 2 Na sklade
3.0 mm
20.0 mm
1
N
4.5 - 7.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2419 € - 0,2419 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
20.0 mm
3
N
3.5 - 6.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,3367 € - 0,3367 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
Y
1.0 - 2.7 mm
S drážkou
  • z/zo 2
Štvrťotáčkové zámky 1.4 mm 5.0 mm Polyamid Čierna

10303320

Cenové rozpätie
0,3586 € - 0,3586 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.4 - 4.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    9.0 - 10.0 mm
  • Rozsha priemeru otvoru upevneného panela
    9.5 mm | 0.374 in
Štvrťotáčkové nity Čierna 1.6 mm 5.0 mm (PT)

10279113

Cenové rozpätie
0,812 € - 0,812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 - 5.0 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkové západky
Štvrťotáčkové zámky 1.4 mm 1.8 mm POM Čierna

10303337

Cenové rozpätie
1,0164 € - 0,4315 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    16.0 mm
  • Priemer hlavy
    19.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.4 - 1.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    10.0 mm
  • Rozsha priemeru otvoru upevneného panela
    10.0 mm | 0.394 in
Štvrťotáčkové nity Čierna 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10279052

Cenové rozpätie
0,5948 € - 0,5948 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Hrúbka steny
    4.5 - 6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkový nit
  • Typ/prevedenie drážky
    Zapustená s krížovou drážkou
Štvrťotáčkové nity Čierna 6.0 mm 8.2 mm (PT)

10279090

Cenové rozpätie
0,7566 € - 0,7566 €

Úroveň zásob
840 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Hrúbka steny
    6.0 - 8.2 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkový nit
  • Typ/prevedenie drážky
    Zapustená s krížovou drážkou
Štvrťotáčkové nity Čierna 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10279076

Cenové rozpätie
0,5948 € - 0,5948 €

Úroveň zásob
850 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    19.9 mm
  • Hrúbka steny
    3.5 - 6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.9 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkový nit
  • Typ/prevedenie drážky
    Zapustená s krížovou drážkou
Štvrťotáčkové nity Čierna 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10303238

Cenové rozpätie
0,2419 € - 0,2419 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Hrúbka steny
    4.5 - 6.0 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkový nit
Štvrťotáčkové nity Čierna 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10303207

Cenové rozpätie
0,2303 € - 0,2303 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Hrúbka steny
    4.5 - 6.0 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkový nit
Štvrťotáčkové nity Čierna 4.0 mm 7.5 mm (PT)

10279083

Cenové rozpätie
0,6516 € - 0,6516 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    18.7 mm
  • Hrúbka steny
    4.0 - 7.5 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkový nit
  • Typ/prevedenie drážky
    Zapustená s krížovou drážkou
Štvrťotáčkové nity Čierna 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10279045

Cenové rozpätie
0,5423 € - 0,5423 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    14.2 mm
  • Hrúbka steny
    4.5 - 6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkový nit
  • Typ/prevedenie drážky
    Zapustená s krížovou drážkou
Štvrťotáčkové nity Čierna 6.0 mm 8.2 mm (PT)

10303191

Cenové rozpätie
0,3645 € - 0,3645 €

Úroveň zásob
4088 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Hrúbka steny
    6.0 - 8.2 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    9.1 - 8.0 mm | 0.358 - 0.315 in
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkový nit
Štvrťotáčkové nity Prírodná 1.6 mm 5.0 mm (PT)

10279120

Cenové rozpätie
0,812 € - 0,812 €

Úroveň zásob
358 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 - 5.0 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkové západky
Štvrťotáčkové nity Čierna 4.5 mm 6.5 mm (PT)

10279106

Cenové rozpätie
0,6269 € - 0,5175 €

Úroveň zásob
820 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    15.7 mm
  • Hrúbka steny
    4.5 - 6.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkový nit
  • Typ/prevedenie drážky
    Zapustená s krížovou drážkou
Štvrťotáčkové nity Čierna 2.5 mm 5.0 mm (PT)

10279069

Cenové rozpätie
0,5423 € - 0,5423 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.5 - 5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkový nit
  • Typ/prevedenie drážky
    Zapustená s krížovou drážkou
Štvrťotáčkové nity Čierna 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10303214

Cenové rozpätie
0,2172 € - 0,2172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Hrúbka steny
    4.5 - 6.0 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkový nit
Štvrťotáčkové nity Čierna 3.0 mm 5.0 mm (PT)

10279038

Cenové rozpätie
0,535 € - 0,535 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    17.9 mm
  • Hrúbka steny
    3.0 - 5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkový nit
  • Typ/prevedenie drážky
    Zapustená s krížovou drážkou
Štvrťotáčkové nity Čierna 4.0 mm 7.5 mm (PT)

10303184

Cenové rozpätie
0,3076 € - 0,258 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    19.0 mm
  • Hrúbka steny
    4.0 - 7.5 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkový nit
Štvrťotáčkové nity Čierna 4.5 mm 7.0 mm (PT)

10303177

Cenové rozpätie
0,3076 € - 0,2609 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Hrúbka steny
    4.5 - 7.0 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    7.3 - 7.5 mm | 0.287 - 0.295 in
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkový nit
Štvrťotáčkové nity Čierna 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10303221

Cenové rozpätie
0,2419 € - 0,2419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.5 - 6.0 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkový nit
Štvrťotáčkové nity Čierna 1.0 mm 2.7 mm (PT)

10155141

Cenové rozpätie
0,3367 € - 0,3367 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    1.0 - 2.7 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Výška hlavy
    6.3 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkový nit
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou