Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky 1.4 mm 1.8 mm POM Čierna

Vyrobené z polyamidu. Táto okrúhla štvrťotočná západka je ideálnym upevňovacím prvkom prístupového panelu. Zacvaknite alebo pootočte o štvrť otáčky na zaistenie do polohy. Vhodné pre široký rozsah hrúbok panelov a veľkostí montážnych otvorov. Ponúka riešenie s trvalou montážou.
Nový kód produktu:

10303337

Starý kód produktu:

551667

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 1,0164 €
1000 - 3999 0,5131 €
4000 + 0,4315 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

101,64 €

100 x 1,0164 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 16.0 mm
Priemer hlavy 19.5 mm
Hrúbka steny 1.4 - 1.8 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 10.0 mm
Rozsha priemeru otvoru upevneného panela 10.0 mm | 0.394 in
Výška hlavy 6.0 mm
Typ/prevedenie nitu Štvrťotáčkové západky
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Tvar otvoru Okrúhle
Druh nitovania Štvrťotáčkové
Plný materiál Polyoxymetylén
Farba Čierna
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štýl Style 2
Predmontovaný nit Áno
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás