10303320
551666
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,3586 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka kotvy | 0.433 in |
|---|---|
| Dĺžka kotvy | 11.0 mm |
| Priemer hlavy | 15.0 mm |
| Priemer hlavy | 0.591 in |
| Hrúbka steny | 0.055 - 0.177 in |
| Hrúbka steny | 1.4 - 4.5 mm |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 9.0 - 10.0 mm |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.354 - 0.394 in |
| Rozsha priemeru otvoru upevneného panela | 9.5 mm | 0.374 in |
| Výška hlavy | 0.126 in |
| Výška hlavy | 3.2 mm |
| Typ/prevedenie nitu | Štvrťotáčkové západky |
| Typ/prevedenie drážky | Zapustená s krížovou drážkou |
| Tvar otvoru | Okrúhle |
| Druh nitovania | Štvrťotáčkové |
| Plný materiál | Polyamid |
| Farba | Čierna |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Štýl | Style 9 |
| Predmontovaný nit | Y |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku