Menu Hľadať

Rebrované zátky 68.5 mm-83.5 mm LDPE - PCR Čierna

Nový kód produktu:

20749828

Starý kód produktu:

20749828

2850 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 749 0,6449 €
750 + 0,5804 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

96,74 €

150 x 0,6449 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 68.5 mm
d2 83.5 mm
D 89.3 mm
H 59.2 mm
Minimálny priemer otvoru 69.0 mm
Maximálny priemer otvoru 83.0 mm
Materiál LDPE - PCR
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás