Menu Hľadať

Rebrované zátky 15.7 mm-29.5 mm LDPE - PCR Čierna

Nový kód produktu:

20749767

Starý kód produktu:

20749767

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,1843 €
2000 - 9999 0,1317 €
10000 + 0,1185 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

36,86 €

200 x 0,1843 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 15.7 mm
d2 29.5 mm
D 27.8 mm
H 31.3 mm
Minimálny priemer otvoru 16.0 mm
Maximálny priemer otvoru 29.0 mm
Materiál LDPE - PCR
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás